LCS3 10" paneel - uit te rusten - capaciteit 6 RJ
LCS3 COPPER
LEGRAND
LCS3 10" paneel - uit te rusten - capaciteit 6 RJ
Ref. 033798
EAN-nr.
3414971464421
LCS3 10" paneel - uit te rusten - capaciteit 6 RJ
Productgroep : 40
31,12 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal bussen/koppelingen | 0 |
---|---|
Geschikt voor aantal connectoren | 6 |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Afgeschermd | Ja |
Categorie | Overig |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Montagewijze | 10" inbouw |
Hoogte | 43.8 mm |
Breedte | 254 mm |
---|---|
Diepte | 88 mm |
Slagvastheid | IK03 |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -10-65 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Voorbedraad | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Steun van de kabel | With zigzag |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER