![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033799-WEB-R.jpg)
LCS3 10" paneel - uit te rusten - capaciteit 12 RJ
LCS3 COPPER
LEGRAND
LCS3 10" paneel - uit te rusten - capaciteit 12 RJ
Ref. 033799
EAN-nr.
3414971464445
LCS3 10" paneel - uit te rusten - capaciteit 12 RJ
Productgroep : 40
40,69 €
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
Aantal bussen/koppelingen | 0 |
---|---|
Geschikt voor aantal connectoren | 12 |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Afgeschermd | Ja |
Categorie | Overig |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Montagewijze | 10" inbouw |
Hoogte | 43.8 mm |
Breedte | 254 mm |
---|---|
Diepte | 88 mm |
Slagvastheid | IK03 |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -10-65 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Voorbedraad | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Steun van de kabel | With zigzag |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
10 documenten
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER