Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS glasvkab OS2 loose tube 8vezels bin-buit LSZH Dca 2km

LCS3 LEGRAND

LCS glasvkab OS2 loose tube 8vezels bin-buit LSZH Dca 2km

Ref. 032503 EAN-nr. 3414970964908

LCS glasvkab OS2 loose tube 8vezels bin-buit LSZH Dca 2km

Productgroep : 40
3,02 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal vezels 8
Type tube Loose
Aantal vezels per tube 8
Type vezel Singlemode 9/125
Categorie OS2
Met trekontlasting Nee
Met knaagdierbescherming Nee
Mantelmateriaal Overig
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Geel
Kabel langswaterdicht Ja
Kabel dwarswaterdicht Ja
Kabel metaalvrij Ja
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a1
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23 Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-25 Geen
Functiebehoud volgens EN 50200 Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Chemisch bestendig Nee
UV-bestendig Ja
Kabelbreedte circa 7.3 mm
Kabelhoogte circa 7.3 mm
Buitendiameter circa 7.3 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 73 mm
Max. treksterkte tijdens aanleggen 3 kN
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Inblaasbaar Nee
Gewicht 55 kg/km
Kleurcodering glasvezelkabel volgens S-12 Skanova standaard Nee
Gebruikstemperatuur -30-70 °C
opslagtemperatuur -40-60 °C
RAL-nummer 1018

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F01075FR-05.pdf pdf (0.14 Mo)
Technische fiche
F01075EN-05.pdf pdf (0.13 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
DOP