Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75005008D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD connector 16A (L-N +data) 1m 5G1.5 FG7OM1 kabel
ZUCCHINI
LEGRAND
LBD connector 16A (L-N +data) 1m 5G1.5 FG7OM1 kabel
Ref. 75005008D
EAN-nr.
8033777170081
LBD connector 16A (L-N +data) 1m 5G1.5 FG7OM1 kabel
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal geleiders (excl. aarde) | 2 |
---|---|
Aantal polen | 1 |
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 16 A |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Faseselectie | Nee |
Met grendeling | Ja |
Aftakwijze | Kabel |
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen overig | 0 |
---|---|
Uitvoering wandcontactdozen | Overig |
Beveiliging | Geen |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 25 mm |
Breedte | 25 mm |
Hoogte | 10 mm |