Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75005014D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD connector 10A (enkel data) 1m 2G1.5 H05VVF kabel
ZUCCHINI
LEGRAND
LBD connector 10A (enkel data) 1m 2G1.5 H05VVF kabel
Ref. 75005014D
EAN-nr.
8033777170098
LBD connector 10A (enkel data) 1m 2G1.5 H05VVF kabel
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal geleiders (excl. aarde) | 0 |
---|---|
Aantal polen | 0 |
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 10 A |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Faseselectie | Nee |
Met grendeling | Ja |
Aftakwijze | Kabel |
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen overig | 0 |
Uitvoering wandcontactdozen | Overig |
---|---|
Beveiliging | Geen |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 21 mm |
Breedte | 18 mm |
Hoogte | 3 mm |