Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75241002D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 632 Voedingskast SX links
ZUCCHINI
LEGRAND
LBD 632 Voedingskast SX links
Ref. 75241002D
EAN-nr.
8033777170531
LBD 632 Voedingskast SX links
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 63 A |
---|---|
Voedingspunt | Eind |
Uitvoering | Enkel |
Aantal polen | 1 |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Kleur | Grijs |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 227 mm |
Breedte | 115 mm |
Hoogte | 85 mm |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER