Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75240111D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 632 Recht element 1.5M 1+1 aftakpunten
ZUCCHINI
LEGRAND
LBD 632 Recht element 1.5M 1+1 aftakpunten
Ref. 75240111D
EAN-nr.
8033777170494
LBD 632 Recht element 1.5M 1+1 aftakpunten
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Enkel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 63 A |
Aantal polen | 1 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 2 |
Flexibel | Nee |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Aantal aftakpunten | 2 |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 46 mm |