Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/ZU-75241261D-WEB-R.jpg)
LBD 632 Flexibel element
ZUCCHINI
LEGRAND
LBD 632 Flexibel element
Ref. 75241261D
EAN-nr.
8033777170579
LBD 632 Flexibel element
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Enkel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 63 A |
Aantal polen | 1 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 2 |
Flexibel | Ja |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Aantal aftakpunten | 0 |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 46 mm |