LBD 252/402 Voedingskast SX links
ZUCCHINI
LEGRAND
LBD 252/402 Voedingskast SX links
Ref. 75201002D
EAN-nr.
8033777170296
LBD 252/402 Voedingskast SX links
Productgroep : Z12
169,16 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 40 A |
---|---|
Voedingspunt | Eind |
Uitvoering | Enkel |
Aantal polen | 1 |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Kleur | Grijs |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 210 mm |
Breedte | 135 mm |
Hoogte | 140 mm |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER