Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/ZU-75161001D-WEB-R.jpg)
LBD 252 Voedingskast DX rechts
ZUCCHINI
LEGRAND
LBD 252 Voedingskast DX rechts
Ref. 75161001D
EAN-nr.
8033777170159
LBD 252 Voedingskast DX rechts
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 25 A |
---|---|
Voedingspunt | Eind |
Uitvoering | Enkel |
Aantal polen | 1 |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Kleur | Grijs |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 366 mm |
Breedte | 82 mm |
Hoogte | 85 mm |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER