![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/605200_pw_151647.jpg)
Lastzek.sch.mes SPX125A f.000 mont.op plaat - 1.5-50mm²
SPX
LEGRAND
Lastzek.sch.mes SPX125A f.000 mont.op plaat - 1.5-50mm²
Ref. 605200
EAN-nr.
3245066052007
Lastzek.sch.mes SPX125A f.000 mont.op plaat - 1.5-50mm²
Productgroep : 76
73,76 €
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
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 800 V |
Nom. continustroom Iu | 125 A |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 86.5 kW |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 50 kA |
Geschikt voor zekeringen | NH000 |
Aantal polen | 3 |
Met zekeringsbewaking | Nee |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Frameklem |
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
---|---|
Geschikt voor frontbevestiging | Ja |
Geschikt voor stroomrailopbouw | Nee |
Uitvoering van het bedieningselement | Dekselgreep |
Positie bedieningselement | Voorzijde |
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP40 |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
1 document
3D Autocad
SELECTEER