Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Lastzek.sch.mes SPX 400A f.2 mont.op plaat - kab.sch M10

SPX LEGRAND

Lastzek.sch.mes SPX 400A f.2 mont.op plaat - kab.sch M10

Ref. 605206 EAN-nr. 3245066052069

Lastzek.sch.mes SPX 400A f.2 mont.op plaat - kab.sch M10

Productgroep : 76
390,40 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Ja
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 800 V
Nom. continustroom Iu 400 A
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 276.8 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 50 kA
Geschikt voor zekeringen NH2
Aantal polen 3
Met zekeringsbewaking Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Frameklem
Geschikt voor bodemmontage Nee
Geschikt voor frontbevestiging Ja
Geschikt voor stroomrailopbouw Nee
Uitvoering van het bedieningselement Dekselgreep
Positie bedieningselement Voorzijde
Motoraandrijving optioneel Nee
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Uitvoering als noodstopinrichting Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP40

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
LE13596AA.pdf pdf (4.95 Mo)
Technische fiche
6 documenten
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
605206.dwg dwg (0.1 Mo)