![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-605103-WEB-R.jpg)
Lastzek.scheid SPX-D 3P 630A aansl.met kabelsch.
SPX-D
LEGRAND
Lastzek.scheid SPX-D 3P 630A aansl.met kabelsch.
Ref. 605103
EAN-nr.
3245066051031
Lastzek.scheid SPX-D 3P 630A aansl.met kabelsch.
Productgroep : 76
1 340,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen | 3 |
---|---|
Aantal mespatroonhouders | 3 |
Aantal NH-veiligheidslastscheider | 0 |
Meeschakelende nul | Nee |
Nom. (meet)stroom | 630 A |
Montagewijze | Montageplaat |
DIN-grootte | Overig |
---|---|
Met afdekking | Ja |
Hoogte | 317 mm |
Breedte | 381 mm |
Diepte | 314 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER