![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/605208_pw_151651.jpg)
Lastschakelaar zekering SPX 3P 630A op plaat
SPX
LEGRAND
Lastschakelaar zekering SPX 3P 630A op plaat
Ref. 605208
EAN-nr.
3245066052083
Lastschakelaar zekering SPX 3P 630A op plaat
Productgroep : 76
532,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 800 V |
Nom. continustroom Iu | 630 A |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 435.96 kW |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 50 kA |
Geschikt voor zekeringen | NH3 |
Aantal polen | 3 |
Met zekeringsbewaking | Nee |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Frameklem |
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
---|---|
Geschikt voor frontbevestiging | Ja |
Geschikt voor stroomrailopbouw | Nee |
Uitvoering van het bedieningselement | Dekselgreep |
Positie bedieningselement | Voorzijde |
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP40 |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
6 documenten