![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406547-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 4P 125A met uitschakelaar - 4 modules
DX3
LEGRAND
Lastschakelaar DX³ 4P 125A met uitschakelaar - 4 modules
Ref. 406547
EAN-nr.
3245064065474
Lastschakelaar DX³ 4P 125A met uitschakelaar - 4 modules
Productgroep : 21
193,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Ja |
Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 415 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 48-415 V |
Nom. continustroom Iu | 125 A |
Nom. continustroom, AC-21, 400 V | 125 A |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 1 kA |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 40 kW |
Aantal polen | 4 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 3 |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
---|---|
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitschakelspoel optioneel | Ja |
Apparaatbouwvorm | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Ja |
Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
Geschikt voor verdelerinbouw | Ja |
Geschikt voor tussenbouw | Nee |
Kleur bedieningselement | Rood |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Vergrendelbaar | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
OC / CB-IT-22484
(0.15 Mo)
SELECTEER