![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406460-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 3P 40A 3 modules
DX3
LEGRAND
Lastschakelaar DX³ 3P 40A 3 modules
Ref. 406460
EAN-nr.
3245064064606
Lastschakelaar DX³ 3P 40A 3 modules
Productgroep : 21
41,57 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Nee |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 400 V |
Nom. continustroom Iu | 40 A |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 4500 kA |
Aantal polen | 3 |
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
---|---|
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Nee |
Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
Geschikt voor verdelerinbouw | Ja |
Geschikt voor tussenbouw | Nee |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Vergrendelbaar | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
5 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR 644529C
(0.54 Mo)
Overeenkomst
NF-NF208_1037
(0.52 Mo)
Overeenkomst
NF-644529A
(0.49 Mo)
Overeenkomst
VDE-40036738
(0.26 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_718528
(0.33 Mo)
SELECTEER