Lastschakelaar DX³ 3P 100A 3 modules
DX3
LEGRAND
Lastschakelaar DX³ 3P 100A 3 modules
Ref. 406469
EAN-nr.
3245064064699
Lastschakelaar DX³ 3P 100A 3 modules
Productgroep : 21
98,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Nee |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 400 V |
Nom. continustroom Iu | 100 A |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 4500 kA |
Aantal polen | 3 |
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Nee |
Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
Geschikt voor verdelerinbouw | Ja |
Geschikt voor tussenbouw | Nee |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Vergrendelbaar | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
---|---|
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
Breedte | 53.1 mm |
Hoogte | 88.9 mm |
Diepte | 76.4 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Spanningstype | AC |
Richting van de stroomtoevoer | By the top or bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 4-50 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
6 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_718536
(0.33 Mo)
Overeenkomst
NF-NF208_1038
(0.55 Mo)
Overeenkomst
VDE-40036765
(1.22 Mo)
Overeenkomst
VDE-40036740
(0.26 Mo)
Overeenkomst
NF-NF 623877A
(0.14 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-CB FR 623877C
(0.22 Mo)
SELECTEER