Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Lastschakelaar DX³ 1P 16A 1 module

DX3 LEGRAND

Lastschakelaar DX³ 1P 16A 1 module

Ref. 406400 EAN-nr. 3245064064002

Lastschakelaar DX³ 1P 16A 1 module

Productgroep : 21
12,79 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar Ja
Uitvoering als werkschakelaar Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Ja
Uitvoering als noodstopinrichting Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 250 V
Nom. continustroom Iu 16 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 4500 kA
Aantal polen 1
Motoraandrijving optioneel Nee
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor bodemmontage Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats Nee
Geschikt voor frontmontage centraal Nee
Geschikt voor verdelerinbouw Ja
Geschikt voor tussenbouw Nee
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Vergrendelbaar Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP20
Breedte 17.8 mm
Hoogte 94.8 mm
Diepte 76.4 mm
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -25-70 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Spanningstype AC
Richting van de stroomtoevoer By the top or bottom
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
capaciteit aansluitklemmen 1.5-16 mm²
Type verbinding Busbar and cable
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F01479FR-01.pdf pdf (0.48 Mo)
Technische fiche
F01479EN-02.pdf pdf (0.48 Mo)
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
406401.dwg dwg (0.11 Mo)
6 documenten
Overeenkomst
NF-NF 623880A (0.16 Mo)
Overeenkomst
VDE-40036737 (0.26 Mo)
Overeenkomst
VDE-40036761 (1.23 Mo)
Overeenkomst
NF-NF208_1036 (0.53 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-FR_718527 (0.41 Mo)