Lastschakelaar 4 P - 32 A Vistop - lateraal - rood
ISOLATING SWITCH
LEGRAND
Lastschakelaar 4 P - 32 A Vistop - lateraal - rood
Ref. 022307
EAN-nr.
3245060223076
Lastschakelaar 4 P - 32 A Vistop - lateraal - rood
Productgroep : 64
165,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Ja |
Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 500 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 500-500 V |
Nom. continustroom Iu | 32 A |
Nom. continustroom, AC-21, 400 V | 32 A |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 0.5 kA |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 17 kW |
Schakelvermogen bij 400 V | 17 kW |
Aantal polen | 4 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
---|---|
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitschakelspoel optioneel | Nee |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Ja |
Geschikt voor frontmontage centraal | Ja |
Geschikt voor verdelerinbouw | Ja |
Geschikt voor tussenbouw | Nee |
Kleur bedieningselement | Rood |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Vergrendelbaar | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP2X |