![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026607-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 250 A DPX-IS 250 - frontaal
DPX3-IS 250
LEGRAND
Lastschakelaar - 4 P - 250 A DPX-IS 250 - frontaal
Ref. 026607
EAN-nr.
3245060266073
Lastschakelaar - 4 P - 250 A DPX-IS 250 - frontaal
Productgroep : 84
386,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 230-690 V |
Nom. continustroom Iu | 250 A |
Nom. continustroom, AC-21, 400 V | 250 A |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 12 kA |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 100 kW |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 100 kA |
Aantal polen | 4 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 3 |
---|---|
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitschakelspoel optioneel | Nee |
Apparaatbouwvorm | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Ja |
Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
Geschikt voor verdelerinbouw | Ja |
Geschikt voor tussenbouw | Nee |
Kleur bedieningselement | Zwart |
Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop |
Vergrendelbaar | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
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
OC / CB-SE-106716
(0.09 Mo)
SELECTEER