Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Lastschakelaar - 3 P - 630 A DPX-IS 630 - lateraal rechts

DPX3-IS 630 LEGRAND

Lastschakelaar - 3 P - 630 A DPX-IS 630 - lateraal rechts

Ref. 026665 EAN-nr. 3245060266653

Lastschakelaar - 3 P - 630 A DPX-IS 630 - lateraal rechts

Productgroep : 84
789,80 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar Ja
Uitvoering als werkschakelaar Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Ja
Uitvoering als noodstopinrichting Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Bedrijfsspanning (meetspanning) 230-690 V
Nom. continustroom Iu 630 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V 630 A
Toegelaten korte-duur stroom Icw 15 kA
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 252 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 100 kA
Aantal polen 3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 4
Motoraandrijving optioneel Nee
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Uitschakelspoel optioneel Nee
Apparaatbouwvorm Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor bodemmontage Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats Ja
Geschikt voor frontmontage centraal Nee
Geschikt voor verdelerinbouw Ja
Geschikt voor tussenbouw Nee
Kleur bedieningselement Zwart
Uitvoering van het bedieningselement Tuimelaar
Vergrendelbaar Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP20

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00698FR-04.pdf pdf (0.28 Mo)
Gebruikers-instructie
Y0274D.pdf pdf (1.62 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
026671.dwg dwg (0.15 Mo)
1 document
Overeenkomst
OC / CB-SE-106715 (0.09 Mo)