Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Lastschakelaar 2 P - 32 A Vistop - lateraal - zwart

VISTOP LEGRAND

Lastschakelaar 2 P - 32 A Vistop - lateraal - zwart

Ref. 022503 EAN-nr. 3245060225032

Lastschakelaar 2 P - 32 A Vistop - lateraal - zwart

Productgroep : 64
103,70 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar Ja
Uitvoering als werkschakelaar Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Nee
Uitvoering als noodstopinrichting Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 500 V
Bedrijfsspanning (meetspanning) 500-500 V
Nom. continustroom Iu 32 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V 32 A
Toegelaten korte-duur stroom Icw 0.5 kA
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 17 kW
Schakelvermogen bij 400 V 17 kW
Aantal polen 2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Motoraandrijving optioneel Nee
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Uitschakelspoel optioneel Nee
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor bodemmontage Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats Ja
Geschikt voor frontmontage centraal Ja
Geschikt voor verdelerinbouw Ja
Geschikt voor tussenbouw Nee
Kleur bedieningselement Zwart
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Vergrendelbaar Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP2X

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
FA047CFR_04.pdf pdf (0.4 Mo)
Gebruikers-instructie
0064465-01.pdf pdf (0.01 Mo)
Gebruikers-instructie
006430212.pdf pdf (1.28 Mo)
Technische fiche
FA047CEN_04.pdf pdf (0.39 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
022505.dwg dwg (0.16 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details