Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Lastschakel. DMX³-I 3P 1250A Vaste versie - Maat DMX³1600

DMX3 -I 1600 LEGRAND

Lastschakel. DMX³-I 3P 1250A Vaste versie - Maat DMX³1600

Ref. 028051 EAN-nr. 3414970717375

Lastschakel. DMX³-I 3P 1250A Vaste versie - Maat DMX³1600

Productgroep : 84
4 820,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 1250 A
Nom. spanning 230-690 V
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Nee
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Omegarailmontage optioneel Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Ja
Aantal polen 3
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Achterzijde
Uitvoering van het bedieningselement Druktoets
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Nee
Beschermingsgraad (IP) IP30

Documentatie

8 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
LE08437AC.pdf pdf (17.31 Mo)
Technische gids
LE10707AA.pdf pdf (13.31 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Werkplaats handboek
1 document
3D Autocad
028050.dwg dwg (0.14 Mo)