![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067664-LEGRAND-1000.jpg)
Lampje ctdoos+2P sch. 230V
MOSAIC
LEGRAND
Lampje ctdoos+2P sch. 230V
Ref. 067664
EAN-nr.
3245060676643
Lampje ctdoos+2P sch. 230V
Productgroep : 67
9,25 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Trafo geïntegreerd | Nee |
---|---|
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand | Ja |
Met lichtbron | Ja |
Met geïntegreerde diode | Ja |
Lamphouder | Geen |
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz | 230-230 V |
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz | 230-230 V |
Lamptype | LED |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Overig |
Kleur lichtbron | Wit |
---|---|
Bevestigingswijze | Frontbevestiging |
Breedte | 6.8 mm |
Hoogte | 6.8 mm |
Diepte | 153 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
10 documenten
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
14 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-HU-001259
(0.59 Mo)
Overeenkomst
MEEI-UP 69251340 0001
(0.44 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-HU-001428
(0.24 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECTEER