![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/060130-LEGRAND-1000.jpg)
Lamphouder porselein 4A 250V E27 openb.verl.
ACCESSOIRES
LEGRAND
Lamphouder porselein 4A 250V E27 openb.verl.
Ref. 060130
EAN-nr.
3245060601300
Lamphouder porselein 4A 250V E27 openb.verl.
Productgroep : 56
22,57 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Prikkabelfitting |
---|---|
Materiaal | Overig |
Diepte | 45 mm |
Lamphouder | E27 |
Met starterhouder | Nee |
Bevestigingswijze | Overig |
Met beugel | Nee |
Draaddiameter nippel | Overig |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Kleur | Wit |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 45 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-160 °C |
opslagtemperatuur | -5-160 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 0-500 V |
Nom. stroom | 0-4 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER