Lamp voor bedieningsmech. controlelampje 230 V - 1,7 mA
ACCESSOIRES
LEGRAND
Lamp voor bedieningsmech. controlelampje 230 V - 1,7 mA
Ref. 089906
EAN-nr.
3245060899066
Lamp voor bedieningsmech. controlelampje 230 V - 1,7 mA
Productgroep : 65
8,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lampspanning | 220-220 V |
---|---|
Voet | Kabel |
Technologie | Gloeilamp |
Lampvorm | Overig |
Halogeen | Nee |
Krypton | Nee |
Xenon | Nee |
---|---|
Kleur | Oranje |
Geschikt voor zaklamp | Nee |
Geschikt voor pointer | Nee |
Nom. stroom | 1.7 mA |
Gemiddelde nom. levensduur | 25000 h |
Documentatie
8 documenten
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
NF-NF012_2898/M3
(0.64 Mo)
SELECTEER