Ladderbeugel 2st. MD voor H100 316L
SWIFTS TOPAZ MEDIUM DUTY
LEGRAND
Ladderbeugel 2st. MD voor H100 316L
Ref. ZRBSZ
EAN-nr.
5012774543626
Ladderbeugel 2st. MD voor H100 316L
Productgroep : V07
139,71 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 150-900 mm |
---|---|
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 100-100 mm |
Uitvoering | Inhang |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Gootbevestiging | Schroefbaar |
Draaglast | 3924 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER