Ladder ophangbeugel H125 Thvz
SWIFT SAPPHIRE HEAVY DUTY
LEGRAND
Ladder ophangbeugel H125 Thvz
Ref. PRBGZ
EAN-nr.
5012774052678
Ladder ophangbeugel H125 Thvz
Productgroep : V06
85,13 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 150-900 mm |
---|---|
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 125-125 mm |
Uitvoering | Inhang |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Gootbevestiging | Schroefbaar |
Draaglast | 3924 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER