-
Uitvoering aansluiting installatiezijde
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Materiaal behuizing
-
Aantal CEE-contactdozen
-
Nom. aansluitvermogen
-
Nom. aansluitvermogen
-
Aantal laadunits
-
Montagewijze
-
Max. vermogen per laadpunt
-
Max. vermogen per laadpunt
-
Montagewijze
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Aantal laadconnectoren Type 1
-
Ondersteunt protocol voor CAN
-
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS
-
Ondersteunt protocol voor Modbus
-
Aantal laadconnectoren Type 2
-
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS
-
Aantal laadcontactdozen Type 2
-
Aantal laadconnectoren GB AC
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Ondersteunt protocol TCP/IP
-
Aantal laadconnectoren GB DC
-
Hoogte
-
Aantal laadcontactdozen GB
-
Breedte
-
Aantal laadcontactdozen Type 3
-
Diepte
-
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
-
Aantal laadconnectoren CHAdeMO
-
Ondersteunt protocol voor ASI
-
Ondersteunt protocol voor KNX
-
Separate aansluitkast
-
Slagvastheid
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Aantal huishoudelijke contactdozen
-
Aantal huishoudelijke contactdozen
-
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
-
Aantal aardlekautomaten type A
-
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
-
Voedingsspanning bij AC 50Hz
-
Lengte van de laadkabel
-
Ondersteunt protocol voor SUCONET
-
Ondersteunt protocol voor LON
-
Voedingsspanning bij DC
-
Aantal aardlekautomaten type B
-
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Ondersteunt protocol voor SERCOS
-
Compatible met Google Assistant
-
Met beveiligingsschakelaar
-
Met beveiligingsschakelaar
-
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
-
Met display
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
-
SIL conform IEC 61508
-
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
-
Explosieveiligheidscategorie voor gas
-
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
-
Explosieveiligheidscategorie voor stof
-
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
-
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
-
Met energiemeter
-
Bluetooth-netwerk standaard
-
Radiostandaard WLAN 802.11
-
Radio standaard GPRS
-
Radio standaard GSM
-
Radio standaard UMTS
-
IO-Link Master
-
Met potentiaalscheiding
-
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
-
Systeemcomponenten
-
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
-
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
-
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
-
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
-
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
-
Frontinbouw mogelijk
-
Rackmontage mogelijk
-
Wand-/directmontage mogelijk
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Nom. spanning
-
Kleur
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Besturingswijze
-
Besturingswijze
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Met laadmanagement
-
Functie toegangscontrole
-
Met communicatie-interface
-
Nom. aansluitvermogen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-059009-WEB-L.jpg)
Kunstst. laadp. 7.4kW mode 2/3 1F. - RFID en Comm. - Greenup
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-059006-WEB-L.jpg)
Kunstst. laadp. 7.4kW mode 3 1F. - RFID en Comm. - Greenup
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-059008-WEB-L.jpg)
Kunstst. laadp. 3.7kW mode 2/3 1F. - RFID en Comm. - Greenup
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-059005-WEB-L.jpg)
Kunstst. laadp. 3.7kW mode 3 1F. - RFID en Comm. - Greenup
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-058004-WEB-L.jpg)
Kunstst. laadp. 7.4kW mode 2/3 1F - Beveil. 6mA DC - Greenup
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-057016-WEB-R.jpg)
Green'Up One 3 x 32 A - 22 kW met kabel type 2 van 5 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-058001-WEB-L.jpg)
Kunstst. laadp. 7.4kW mode 3 1F - Beveil. 6mA DC - Greenup
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-058003-WEB-L.jpg)
Kunstst. laadp. 3.7kW mode 2/3 1F - Beveil. 6mA DC - Greenup
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-057014-WEB-R.jpg)
Green'Up One 3 x 16 A - 11 kW met kabel type 2 van 5 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-058000-WEB-L.jpg)
Kunstst. laadp. 3.7kW mode 3 1F - Beveil. 6mA DC - Greenup
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-057016-WEB-R.jpg)
Green'Up One 1 x 32 A - 7.4 kW met kabel type 2 van 5 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-057016-WEB-R.jpg)
Green'Up One 1 x 16 A - 3.7 kW met kabel type 2 van 5 meter
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kunstst. laadp. 7.4kW mode 3 enkelfasig - Green up Premium
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kunstst. laadp. 3.7kW mode 3 enkelfasig - Green up Premium
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-057018-WEB-R.jpg)
Vloermontagevoet voor 2 laadp. Green'Up One
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-059056-WEB-R.jpg)
Communicatiekit IP voor Green up oplaadpalen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-059052-WEB-R.jpg)
Zuil voor vloerbevestiging van kunststof oplaadpalen
Exclusief BTW