Dit product is niet meer beschikbaar
Laadp. metaal 1V 22kW mode 2/3 3F - Beveil. 6mA DC - Greenup
GREENUP
LEGRAND
Laadp. metaal 1V 22kW mode 2/3 3F - Beveil. 6mA DC - Greenup
Ref. 058014
EAN-nr.
3414972125932
Laadp. metaal 1V 22kW mode 2/3 3F - Beveil. 6mA DC - Greenup
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering aansluiting installatiezijde | 3-fase |
---|---|
Nom. aansluitvermogen | 22 kW |
Aantal laadunits | 1 |
Max. vermogen per laadpunt | 22 kW |
Breedte | 430 mm |
Hoogte | 740 mm |
Diepte | 243 mm |
Montagewijze | Overig |
Aantal laadconnectoren Type 1 | 0 |
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS | 0 |
Aantal laadconnectoren Type 2 | 0 |
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS | 0 |
Aantal laadcontactdozen Type 2 | 1 |
Aantal laadconnectoren GB AC | 0 |
Aantal laadconnectoren GB DC | 0 |
Aantal laadcontactdozen GB | 0 |
Aantal laadcontactdozen Type 3 | 0 |
Aantal laadconnectoren CHAdeMO | 0 |
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Separate aansluitkast | Nee |
Aantal huishoudelijke contactdozen | 1 |
Aantal aardlekautomaten type A | 0 |
Lengte van de laadkabel | 0 m |
Aantal aardlekautomaten type B | 0 |
Met beveiligingsschakelaar | Ja |
---|---|
Met energiemeter | Nee |
Met display | Nee |
Materiaal behuizing | Staal |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK10 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Nom. spanning | 380-415 V |
Kleur | Zwart |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Bluetooth |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Web software |
Met spraakbesturing | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Programmeerbaar | Ja |
Naam van de applicatie | EV Charge |
Gebruiksfunctie van het product | Electric vehicle charging |
Documentatie
7 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische gids
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
6 documenten
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
Decl. UE RED-RED_694 Version: 02
(0.41 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715824
(0.37 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_716966
(0.26 Mo)
1 document
Firmware
SELECTEER