![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-381595-WEB-R.jpg)
Kunststof wartel ISO20 IP68 zonder moer wit RAL9003
ACCESSOIRES
LEGRAND
Kunststof wartel ISO20 IP68 zonder moer wit RAL9003
Ref. 381595
EAN-nr.
3414972366878
Kunststof wartel ISO20 IP68 zonder moer wit RAL9003
Productgroep : 62
1,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schroefdraad | Metrisch |
---|---|
Nom. draadmaat metrisch/Pg | 20 |
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad | Overig |
Spoed schroefdraad | 1.5 mm |
Schroefdraadlengte | 24 mm |
Sleutelwijdte | 26 mm |
Zeskant hoekmaat | 26.5 mm |
Geschikt voor kabeldiameter | 6-12 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Halogeenvrij | Ja |
Glasvezelversterkt | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
Slagvast | Ja |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Trompetuitvoering | Nee |
Met contramoer | Ja |
---|---|
Inklikbaar in opening | Ja |
Uitvoering | Recht |
Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
Vlakkabelkoppeling | Nee |
Met trekontlasting | Nee |
Soort afdichting | Dichtring |
Deelbare koppeling/wartel | Nee |
Gebruikstemperatuur | -20-80 °C |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
Voor gewapende kabel | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Afgeschermd | Nee |
Breedte | 28 mm |
Hoogte | 28 mm |
opslagtemperatuur | -20-80 °C |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER