![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-035951-WEB-R.jpg)
Kunststof industriële doos 200x160x94 met doorzichtig deksel IP55 - IK07
PLEXO3
LEGRAND
Kunststof industriële doos 200x160x94 met doorzichtig deksel IP55 - IK07
Ref. 035951
EAN-nr.
3245060359515
Kunststof industriële doos 200x160x94 met doorzichtig deksel IP55 - IK07
Productgroep : 62
48,84 €
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
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Soort afdekking | Deksel |
Uitvoering deksel | Gesloten |
Type deur | Geen |
Transparant deksel/deur | Ja |
Met slot | Nee |
Hoogte | 200 mm |
Breedte | 160 mm |
Diepte | 94 mm |
Inbouwdiepte | 94 mm |
Inwendige diepte | 86 mm |
Plaatdikte kast | 2 mm |
Plaatdikte deur/deksel | 2 mm |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Aantal uitsparingen voor flensplaten | 0 |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
---|---|
Aantal leidinginvoeringen | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Met montageplaat | Nee |
Geschikt voor buitengebruik | Ja |
Geschikt voor bliksembeveiliging | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 3S |
Beschermingsklasse | II |
Slagvastheid | IK08 |
Functiebehoud | Overig |
Deksel met drukontlasting | Nee |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER