Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar

Kunstst. laadp. 3.7kW mode 3 1F. - RFID en Comm. - Greenup

GREENUP LEGRAND

Kunstst. laadp. 3.7kW mode 3 1F. - RFID en Comm. - Greenup

Ref. 059005 EAN-nr. 3414972087230

Kunstst. laadp. 3.7kW mode 3 1F. - RFID en Comm. - Greenup

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering aansluiting installatiezijde 1-fase
Nom. aansluitvermogen 3.7 kW
Aantal laadunits 1
Max. vermogen per laadpunt 4.6 kW
Breedte 295 mm
Hoogte 365 mm
Diepte 140 mm
Montagewijze Wandmontage
Aantal laadconnectoren Type 1 0
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS 0
Aantal laadconnectoren Type 2 0
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS 0
Aantal laadcontactdozen Type 2 1
Aantal laadconnectoren GB AC 0
Aantal laadconnectoren GB DC 0
Aantal laadcontactdozen GB 0
Aantal laadcontactdozen Type 3 0
Aantal laadconnectoren CHAdeMO 0
Aantal CEE-contactdozen 0
Separate aansluitkast Nee
Aantal huishoudelijke contactdozen 0
Aantal aardlekautomaten type A 0
Lengte van de laadkabel 0 m
Aantal aardlekautomaten type B 0
Met beveiligingsschakelaar Nee
Met energiemeter Nee
Met display Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Beschermingsgraad (IP) IP44
Slagvastheid IK08
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
opslagtemperatuur -25-70 °C
Nom. spanning 220-240 V
Kleur Wit
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Bluetooth , Modbus , Netwerk , Wifi network
Platform voor het downloaden van applicaties Google Play Store , App Store
Sturingswijze Web software
Met spraakbesturing Nee
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Ja
Te verbinden via een Internetbox Nee
Naam van de applicatie EV Charge
Gebruiksfunctie van het product Energy distribution
Programmeerbaar Ja

Documentatie

11 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
LE13563AA-03-LIGHT.pdf pdf (4.58 Mo)
Gebruikers-instructie
LE12983AA-02.pdf pdf (8.74 Mo)
Technische gids
EXB23032_FR.pdf pdf (3.76 Mo)
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
LE10645AA-06.pdf pdf (1.24 Mo)
Gebruikers-instructie
LE13563AA-03-FULL.pdf pdf (30.3 Mo)
Gebruikers-instructie
LE10990AA-04.pdf pdf (4.41 Mo)
6 documenten
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
OC / CB-FR_716965 (0.37 Mo)
PEP
LGRP-01754-V01.01-FR.pdf pdf (0.97 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715814 (0.37 Mo)
Overeenkomst
3 documenten
Firmware
Firmware
Firmware
KitCom.V01.17.00.zip zip (10.14 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details