Kraagmoer M6 elvz
GCS2
LEGRAND
Kraagmoer M6 elvz
Ref. 8200200
EAN-nr.
3414972354592
Kraagmoer M6 elvz
Productgroep : V01
28,00 €
/
100 stuks
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadmaat (metrisch) | 6 |
Draadmaat (imperiaal) | Overig |
---|---|
Sleutelwijdte | 10 mm |
Hoogte | 6 mm |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER