Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Koro wandlicht rond 100W wit klasse II -IP 54 - IK 08- E27

KORO LEGRAND

Koro wandlicht rond 100W wit klasse II -IP 54 - IK 08- E27

Ref. 062425 EAN-nr. 3245060624255

Koro wandlicht rond 100W wit klasse II -IP 54 - IK 08- E27

Productgroep : 56
47,35 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lamptype Gloeilamp
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder E27
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Rasteruitvoering Geen
Spanningstype AC
Nom. spanning 110-230 V
Nom. stroom 304-636 mA
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DALI Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Niet dimbaar Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling Asymmetrisch
Stralingshoek Extreem breedstralend <gt/>80°
Lichtuittrede Direct
Beschermingsgraad (IP) IP54
Slagvastheid IK08
Beschermingsklasse II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10-40 °C
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor lampvermogen 70-70 W
Max. systeemvermogen 70 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 985 lm
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 2700-2700 K
Kleurweergave-index 90-100
Breedte 261 mm
Hoogte/diepte 118 mm
Lengte 264 mm
Buitendiameter 261 mm
Inbouwlengte 264 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
0064AC511.pdf pdf (1.31 Mo)
Technische fiche
S000092755FR_1.pdf pdf (0.53 Mo)
3 documenten
Fotometrisch Dossier
LG-062425.zip zip (0.03 Mo)
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
LGRP-00120-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Overeenkomst