Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Koppelstekker 380-415V 63A 3P+A IP66/67 P17 Tempra

P17 TEMPRA LEGRAND

Koppelstekker 380-415V 63A 3P+A IP66/67 P17 Tempra

Ref. 555508 EAN-nr. 3414970734723

Koppelstekker 380-415V 63A 3P+A IP66/67 P17 Tempra

Productgroep : 09
96,09 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 63 A
Aantal polen 4
Spanning volgens EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rood
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
RAL-nummer 3000
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Kabelinvoer Wartel
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F02385FR-01.pdf pdf (2.98 Mo)
Gebruikers-instructie
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Technische fiche
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
555508.dwg dwg (0.2 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)
PEP
LGRP-00206-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details