Koppelset 85x50
GWO6
LEGRAND
Koppelset 85x50
Ref. VG351521
EAN-nr.
3245063515215
Koppelset 85x50
Productgroep : V03
13,78 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 85-85 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 50 mm |
Bouwvorm | Koppeling |
Uitvoering | Universeel |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Met potentiaalvereffening | Ja |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER