![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/666704-LEGRAND-1000.jpg)
koppelingsbocht 45°Iso 20 D 20 RTA polyamide SFP
RTA
LEGRAND
koppelingsbocht 45°Iso 20 D 20 RTA polyamide SFP
Ref. 666704
EAN-nr.
8009561590823
koppelingsbocht 45°Iso 20 D 20 RTA polyamide SFP
Productgroep : 11
7,17 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. diameter | 15 mm |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
Uitvoering | Knie 45 graden |
Bouwvorm | Buitendraad |
Verbindingswijze | Schroefdraad |
Draadaansluitmaat | M20 x 1,5 |
Schroefdraadlengte | 14 mm |
Eendelig | Nee |
Met geïntegreerde houder | Nee |
Materiaal wartel | Polyamide (PA) |
Materiaal afdichting | Geen afdichting |
---|---|
Kleinste binnendiameter slang | 15 mm |
Grootste buitendiameter slang | 20 mm |
Kleur | Zwart |
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386-23 | Ja |
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UR | Ja |
Gebruikstemperatuur | -45-105 °C |
opslagtemperatuur | 15-25 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
PEP
Overeenkomst
IMQ-CA02.06698
(0.63 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-24385
(0.68 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.06616
(0.64 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-24386
(0.68 Mo)
SELECTEER