Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

koppelingsbocht 45° PG29 D 32 RTA polyamide SFP

RTA LEGRAND

koppelingsbocht 45° PG29 D 32 RTA polyamide SFP

Ref. 666755 EAN-nr. 8009561591271

koppelingsbocht 45° PG29 D 32 RTA polyamide SFP

Productgroep : 11
21,37 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. diameter 25 mm
Beschermingsgraad (IP) IP68
Uitvoering Knie 45 graden
Bouwvorm Buitendraad
Draadaansluitmaat Pg 29
Eendelig Ja
Kleur Zwart
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386-23 Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UR Ja

Documentatie

4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-01627-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)