Koppeling PVC H75 L75/150
ISPL
LEGRAND
Koppeling PVC H75 L75/150
Ref. 637890
EAN-nr.
3245066378909
Koppeling PVC H75 L75/150
Productgroep : 23
6,46 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Inklikbaar |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 75-150 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 75-75 mm |
Geschikt voor draadgootdraad | 0-0 mm |
Lengte | 275 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Kleur | Overig |
RAL-nummer | 7030 |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Halogeenvrij | Nee |
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
5 documenten
Overeenkomst
AENOR-030/001897
(0.38 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Overeenkomst
LGNEMAXVNL
(0.22 Mo)
Overeenkomst
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
PEP
SELECTEER