![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637791-WEB-R.jpg)
Koppeling PVC H50 L 200/400
ISPL
LEGRAND
Koppeling PVC H50 L 200/400
Ref. 637791
EAN-nr.
3245066377919
Koppeling PVC H50 L 200/400
Productgroep : 23
6,78 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Inklikbaar |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 200-400 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 50-50 mm |
Geschikt voor draadgootdraad | 0-0 mm |
Lengte | 300 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Kleur | Overig |
RAL-nummer | 7030 |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Halogeenvrij | Nee |