![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637990-LEGRAND-1000.jpg)
Koppeling PVC H100 voor 200/60
ISPL
LEGRAND
Koppeling PVC H100 voor 200/60
Ref. 637990
EAN-nr.
3245066379906
Koppeling PVC H100 voor 200/60
Productgroep : 23
17,08 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Inklikbaar |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 200-600 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 100-100 mm |
Geschikt voor draadgootdraad | 0-0 mm |
Lengte | 450 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Kleur | Overig |
RAL-nummer | 7030 |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Halogeenvrij | Nee |
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
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Overeenkomst
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
PEP
Overeenkomst
AENOR-030/001896
(0.38 Mo)
SELECTEER