![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555218_pw_237337.jpg)
Koppelfiche 400V - 32A- 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
P17 TEMPRA PRO
LEGRAND
Koppelfiche 400V - 32A- 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Ref. 555218
EAN-nr.
3245065552188
Koppelfiche 400V - 32A- 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Productgroep : L69
21,72 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Wartel |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
4 documenten
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Overeenkomst
CQC-CQC2016010203850866
(1.3 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.05952
(0.35 Mo)
SELECTEER