![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555217-WEB-R.jpg)
Koppelfiche 400V - 32A - 2P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
P17 TEMPRA PRO
LEGRAND
Koppelfiche 400V - 32A - 2P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Ref. 555217
EAN-nr.
3245065552171
Koppelfiche 400V - 32A - 2P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Productgroep : L69
20,66 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 9 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Wartel |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
4 documenten
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Overeenkomst
CQC-CQC2016010203850866
(1.3 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.05952
(0.35 Mo)
SELECTEER