![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555414-LEGRAND.jpg)
Koppelfiche 230V - 32A - 2P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
P17 TEMPRA PRO
LEGRAND
Koppelfiche 230V - 32A - 2P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Ref. 555414
EAN-nr.
3245065554144
Koppelfiche 230V - 32A - 2P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Productgroep : L69
46,43 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
RAL-nummer | 5005 |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Wartel |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
4 documenten
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Overeenkomst
CQC-CQC2016010203850866
(1.3 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.05952
(0.35 Mo)
SELECTEER