Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Koppelfiche 230V - 16A - 4P+T IP 67 - P17 Tempra Pro

P17 TEMPRA PRO LEGRAND

Koppelfiche 230V - 16A - 4P+T IP 67 - P17 Tempra Pro

Ref. 555306 EAN-nr. 3245065553062

Koppelfiche 230V - 16A - 4P+T IP 67 - P17 Tempra Pro

Productgroep : L69
32,99 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Aantal polen 5
Spanning volgens EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blauw
Uurstand 9 h
Kenkleur Blauw
RAL-nummer 5005
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Kabelinvoer Wartel
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F01811FR-02.pdf pdf (3.67 Mo)
Technische fiche
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Gebruikers-instructie
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
555306.dwg dwg (0.13 Mo)
4 documenten
PEP
LGRP-2014-110-V1-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
IMQ-CA02.05953 (0.35 Mo)