Koppelfiche 230V - 16A - 2P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
P17 TEMPRA PRO
LEGRAND
Koppelfiche 230V - 16A - 2P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Ref. 555304
EAN-nr.
3245065553048
Koppelfiche 230V - 16A - 2P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Productgroep : L69
29,96 €
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
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
RAL-nummer | 5005 |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Wartel |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
4 documenten
PEP
Overeenkomst
CQC-CQC2016010203850867
(1.28 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.05953
(0.35 Mo)
SELECTEER