![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050421-LEGRAND-1000.jpg)
Koppelctstop 2P+A met ring 16A wit
ACCESSOIRES
LEGRAND
Koppelctstop 2P+A met ring 16A wit
Ref. 050421
EAN-nr.
3245060504212
Koppelctstop 2P+A met ring 16A wit
Productgroep : 47
5,58 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Insteekrichting | Recht |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kleur | Wit |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. stroom | 16 A |
---|---|
Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -10-50 °C |
opslagtemperatuur | -15-70 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER