![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053692-LEGRAND-1000.jpg)
Koppelcont.stop Hypra rubber IP44-LS-200-250V-63A-2P+A
HYPRA
LEGRAND
Koppelcont.stop Hypra rubber IP44-LS-200-250V-63A-2P+A
Ref. 053692
EAN-nr.
3245060536923
Koppelcont.stop Hypra rubber IP44-LS-200-250V-63A-2P+A
Productgroep : 75
234,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
RAL-nummer | 5005 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Materiaal | Rubber |
Militaire uitvoering | Nee |
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
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
SELECTEER