Koppelcont.stop 400V 63A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
HYPRA
LEGRAND
Koppelcont.stop 400V 63A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
Ref. 059487
EAN-nr.
3245060594879
Koppelcont.stop 400V 63A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
Productgroep : 75
143,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |